USV-I 003Z2132

USV-I, DN 20, Вътрешна резба ISO 7/1; Rp ¾

003Z2132

USV-I DN 20, вътрешна резба, настройващ вентил

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kvs стойности [m³/h]2.50 m³/h
Material Description"USV-I 20, R 3/4"""", PN16"
Product line28
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаUSV-I
Група продуктиРъчно балансиране
Диференциално налягане върху вентила [kPa] [Макс.]150 KPa
Изпускателна функцияДа
Клас на наляганеPN 16
Материал на тялото на вентилаМесинг
Характеристика
Стойност
Ограничаване на дебитаДа
ОписаниеUSV-I DN 20, вътрешна резба, настройващ вентил
Размер на вентилаDN 20
Скала за настройкаДа
Спирателна функцияДа
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]120 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]-20 °C
Типове връзкиВътрешна резба ISO 7/1Rp ¾

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.454 Kilogram
Нето тегло0.42 Kilogram
Volume0.689 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702420055701
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm