USV-I, DN 15, Вътрешна резба ISO 7/1; Rp ½
003Z2131
USV-I DN 15, вътрешна резба, настройващ вентил
003Z2131
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kvs стойности [m³/h] | 1.60 m³/h |
| Material Description | "USV-I 15, R 1/2"""", PN16" |
| Product line | 28 |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | USV-I |
| Група продукти | Ръчно балансиране |
| Диференциално налягане върху вентила [kPa] [Макс.] | 150 KPa |
| Изпускателна функция | Да |
| Клас на налягане | PN 16 |
| Материал на тялото на вентила | Месинг |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Ограничаване на дебита | Да |
| Описание | USV-I DN 15, вътрешна резба, настройващ вентил |
| Размер на вентила | DN 15 |
| Скала за настройка | Да |
| Спирателна функция | Да |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] | 120 °C |
| Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] | -20 °C |
| Типове връзки | Вътрешна резба ISO 7/1Rp ½ |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.346 Kilogram |
| Нето тегло | 0.317 Kilogram |
| Volume | 0.446 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420082486 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |