USV-M 003Z2126

USV-M, DN 25, Външна резба ISO 228/1; G 1 ¼A

003Z2128

USV-M DN 25, външна резба, баланс вентил с възможност за надстройване

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kvs стойности [m³/h]4.00 m³/h
Material DescriptionUSV-M 25, G 1 1/4 A, PN16
Product line28
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаUSV-M
Възможност за надстройванеДа
Група продуктиРъчно балансиране
Диференциално налягане върху вентила [kPa] [Макс.]80 KPa
Изпускателна функцияДа
Клас на наляганеPN 16
Материал на тялото на вентилаМесинг
Характеристика
Стойност
Ограничаване на дебитаДа
ОписаниеUSV-M DN 25, външна резба, баланс вентил с възможност за надстройване
Размер на вентилаDN 25
Скала за настройкаНе
Спирателна функцияДа
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]120 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]-20 °C
Типове връзкиВъншна резба ISO 228/1G 1 ¼A

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.905 Kilogram
Нето тегло0.905 Kilogram
Volume1.069 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702420083537
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm