USV-M, DN 15, G ¾A; Външна резба ISO 228/1
003Z2126
USV-M DN 15, външна резба, баланс вентил с възможност за надстройване
003Z2126
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kvs стойности [m³/h] | 1.60 m³/h |
| Material Description | USV-M 15, G 3/4 A, PN16 |
| Product line | 28 |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | USV-M |
| Възможност за надстройване | Да |
| Група продукти | Ръчно балансиране |
| Диференциално налягане върху вентила [kPa] [Макс.] | 80 KPa |
| Изпускателна функция | Да |
| Клас на налягане | PN 16 |
| Материал на тялото на вентила | Месинг |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Ограничаване на дебита | Да |
| Описание | USV-M DN 15, външна резба, баланс вентил с възможност за надстройване |
| Размер на вентила | DN 15 |
| Скала за настройка | Не |
| Спирателна функция | Да |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] | 120 °C |
| Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] | -20 °C |
| Типове връзки | Външна резба ISO 228/1G ¾A |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.38 Kilogram |
| Нето тегло | 0.38 Kilogram |
| Volume | 0.458 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420083513 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |