USV-M 003Z2121

USV-M, DN 32, Вътрешна резба ISO 7/1; Rp 1 ¼

003Z2124

USV-M DN 32, вътрешна резба, баланс вентил с възможност за надстройване

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kvs стойности [m³/h]6.30 m³/h
Material Description"USV-M 32, R 1 1/4"""", PN16"
Product line28
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаUSV-M
Възможност за надстройванеДа
Група продуктиРъчно балансиране
Диференциално налягане върху вентила [kPa] [Макс.]80 KPa
Изпускателна функцияДа
Клас на наляганеPN 16
Материал на тялото на вентилаМесинг
Характеристика
Стойност
Ограничаване на дебитаДа
ОписаниеUSV-M DN 32, вътрешна резба, баланс вентил с възможност за надстройване
Размер на вентилаDN 32
Скала за настройкаНе
Спирателна функцияДа
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]120 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]-20 °C
Типове връзкиВътрешна резба ISO 7/1Rp 1 ¼

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло1.47 Kilogram
Нето тегло1.46 Kilogram
Volume2.055 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702420082455
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm