STV / STVL, 4", ANSI фланец
065F8973
4" C/Iron balancing valve #125 ANSI FL
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: STV / STVL
065F8973
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Cv вентил | 222.0 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | 4" C/IRON BALANCING VALVE #125 ANSI FL |
| Product line | 28 |
| Вид на продукта | STV / STVL |
| Група продукти | Ръчно балансиране |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Описание | 4" C/Iron balancing valve #125 ANSI FL |
| Размер на вентила | 4" |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Типове връзки | ANSI фланец |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 29.44 Kilogram |
| Нето тегло | 29.44 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 7330580251282 |