MSV-F2 003Z1062

MNF, DN 150, PN 16, Фланец

003Z1166

MNF DN 150 с нипели за измерване PN16, ръчен вентил за предварителна настройка
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: MSV-F2

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kvs стойности [m³/h]400.80 m³/h
Material DescriptionMSV-F2 DN150 w. measuring nipples (PN16)
Product line28
SCIP dossier no.b53622cd-50a2-4626-a23a-856f12c6983e
SCIP dossier product nameMSV-F2 MNF DN15-300
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаMNF
Група продуктиРъчно балансиране
Диференциално налягане върху вентила [kPa] [Макс.]150 KPa
Изпускателна функцияНе
Характеристика
Стойност
Клас на наляганеPN 16
Материал на тялото на вентилаСив лят чугун (EN-GJL-250)
Нипели за измерванеС нипели за измерване
ОписаниеMNF DN 150 с нипели за измерване PN16, ръчен вентил за предварителна настройка
Размер на вентилаDN 150
Скала за настройкаДа
Спирателна функцияДа
Съдържа батерииNo
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]130 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]-10 °C
Типове връзкиФланец

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло65.6 Kilogram
Нето тегло53.1 Kilogram
Volume213.6 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5710104514512
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm