MSV-F2, DN 250, PN 16, Фланец
003Z1141
MSV-F2 DN 250 with test plugs PN16, manual balancing valve
003Z1141
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kvs стойности [m³/h] | 1238.00 m³/h |
| Kvs стойности [m³/h] [Макс.] | 1207.00 m³/h |
| Material Description | MSV-F2 DN250 PN16 |
| Product line | 28 |
| SCIP dossier no. | 2bc00472-4969-4f4a-bfc8-1c168f67534a |
| SCIP dossier product name | MSV-F2 DN200-DN400 |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | MSV-F2 |
| Група продукти | Ръчно балансиране |
| Изпускателна функция | Не |
| Клас на налягане | PN 16 |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Материал на тялото на вентила | Сив чугун |
| Нипели за измерване | Да |
| Описание | MSV-F2 DN 250 with test plugs PN16, manual balancing valve |
| Размер на вентила | DN 250 |
| Скала за настройка | Да |
| Спирателна функция | Да |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] | 130 °C |
| Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] | -10 °C |
| Типове връзки | Фланец |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 193 Kilogram |
| Нето тегло | 153 Kilogram |
| Volume | 644.16 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104523392 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |