MSV-F2, DN 15, PN 25, Фланец
003Z1092
MSV-F2 DN 15 с нипели за измерване PN25, ръчен вентил за предварителна настройка
003Z1092
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kvs стойности [m³/h] | 3.10 m³/h |
| Material Description | MSV-F2 DN15 w. measuring nipples (PN25) |
| Product line | 28 |
| SCIP dossier no. | 82522435-9abe-47bb-9a5c-ad1ddeb2eb2f |
| SCIP dossier product name | MSV-F2 DN15-DN50 |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | MSV-F2 |
| Група продукти | Ръчно балансиране |
| Диференциално налягане върху вентила [kPa] [Макс.] | 200 KPa |
| Изпускателна функция | Не |
| Клас на налягане | PN 25 |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Материал на тялото на вентила | Сферографитен чугун (EN-GJS 400-15) |
| Нипели за измерване | С нипели за измерване |
| Описание | MSV-F2 DN 15 с нипели за измерване PN25, ръчен вентил за предварителна настройка |
| Размер на вентила | DN 15 |
| Скала за настройка | Да |
| Спирателна функция | Да |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] | 150 °C |
| Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] | -10 °C |
| Типове връзки | Фланец |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 2.37 Kilogram |
| Нето тегло | 1.983 Kilogram |
| Volume | 6.6 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421557716 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |