MSV-F2 with measuring nipples (PN16) - 003Z1067, 003Z1068, 003Z1069, 003Z1090, 003Z1091

MSV-F2, DN 400, PN 16, Фланец

003Z1091

MSV-F2 DN 400 с нипели за измерване PN16, ръчен вентил за предварителна настройка

Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: MSV-F2, MSV-F2

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Article compression class (EF020007)PN 16
Connection 1 (EF000321)Flange
Connection 2 (EF000322)Flange
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Flange compression class (EF020149)PN 16
Housing material (EF001596)Cast iron
Kvs value (EF022466)2584.60
Kvs стойности [m³/h]2584.60 m³/h
Material DescriptionMSV-F2 DN400 w. measuring nipples (PN16)
Material quality (EF001257)Cast iron GG 25 (GJL-250)
Medium temperature (continuous) (EF023182)130-130
Motor-controlled (EF022760)FALSE
Nominal diameter (EF023191)DN 40
Product line28
SCIP dossier no.2bc00472-4969-4f4a-bfc8-1c168f67534a
SCIP dossier product nameMSV-F2 DN200-DN400
Suitable for manual operation (EF002978)TRUE
Surface protection (EF000139)Other
Thermostatic (EF020105)FALSE
With coupling connection 1 (EF021872)FALSE
With coupling connection 2 (EF021873)FALSE
With drain valve (EF020078)FALSE
With impulse pipe connection (EF020721)FALSE
Характеристика
Стойност
With insulation (EF021057)FALSE
With measuring nipples (EF022471)TRUE
With position indicator (EF022469)FALSE
With thermometer (EF002167)FALSE
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаMSV-F2
Група продуктиРъчно балансиране
Диференциално налягане върху вентила [kPa] [Макс.]150 KPa
Изпускателна функцияНе
Клас на наляганеPN 16
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Материал на тялото на вентилаЧугун (EN-GJL- 250)
Нипели за измерванеС нипели за измерване
ОписаниеMSV-F2 DN 400 с нипели за измерване PN16, ръчен вентил за предварителна настройка
Размер на вентилаDN 400
Скала за настройкаДа
Спирателна функцияДа
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]130 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]-10 °C
Типове връзкиФланец

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло890 Kilogram
Нето тегло834.5 Kilogram
Volume1674.4 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702421557778
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm