MSV-F2, DN 125, PN 16, Фланец
003Z1065
MSV-F2 DN 125 с нипели за измерване PN16, ръчен вентил за предварителна настройка
003Z1065
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| InspectionText | Клапан баланс. MSV-F2 Ду125 с нип PN 16 |
| Kvs стойности [m³/h] | 304.40 m³/h |
| Material Description | MSV-F2 DN125 w. measuring nipples (PN16) |
| Product line | 28 |
| SCIP dossier no. | b53622cd-50a2-4626-a23a-856f12c6983e |
| SCIP dossier product name | MSV-F2 MNF DN15-300 |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | MSV-F2 |
| Група продукти | Ръчно балансиране |
| Диференциално налягане върху вентила [kPa] [Макс.] | 150 KPa |
| Изпускателна функция | Не |
| Клас на налягане | PN 16 |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
| Материал на тялото на вентила | Чугун (EN-GJL- 250) |
| Нипели за измерване | С нипели за измерване |
| Описание | MSV-F2 DN 125 с нипели за измерване PN16, ръчен вентил за предварителна настройка |
| Размер на вентила | DN 125 |
| Скала за настройка | Да |
| Спирателна функция | Да |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] | 130 °C |
| Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] | -10 °C |
| Типове връзки | Фланец |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 53.25 Kilogram |
| Нето тегло | 40.6 Kilogram |
| Volume | 209.745 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421551424 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |