MNF, DN 25, PN 25, Фланец
003Z1194
MNF DN 25 с нипели за измерване PN25, ръчен вентил за предварителна настройка
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: MSV-F2
003Z1194
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kvs стойности [m³/h] | 9.00 m³/h |
| Material Description | MNF DN 25 with test plugs PN 25 |
| Product line | 28 |
| SCIP dossier no. | b53622cd-50a2-4626-a23a-856f12c6983e |
| SCIP dossier product name | MSV-F2 MNF DN15-300 |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | MNF |
| Група продукти | Ръчно балансиране |
| Диференциално налягане върху вентила [kPa] [Макс.] | 200 KPa |
| Изпускателна функция | Не |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Клас на налягане | PN 25 |
| Материал на тялото на вентила | Сферографитен чугун (EN-GJS 400-15) |
| Нипели за измерване | С нипели за измерване |
| Описание | MNF DN 25 с нипели за измерване PN25, ръчен вентил за предварителна настройка |
| Размер на вентила | DN 25 |
| Скала за настройка | Да |
| Спирателна функция | Да |
| Съдържа батерии | No |
| Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] | 130 °C |
| Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] | -10 °C |
| Типове връзки | Фланец |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 3.49 Kilogram |
| Нето тегло | 3.49 Kilogram |
| Volume | 6.577 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104514390 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |