PFM 1000, 20 bar
003Z8261
PFM 1000, 20 бара, измервателен уред за балансиране на системи за охлаждане, отопление и битова гореща вода.
003Z8261
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Alkaline Battries |
| IP клас на защита | IP65 |
| Label product | Yes |
| Material Description | PFM 1000 measuring device PN 20 |
| Product line | 28 |
| SCIP dossier no. | fe0418e0-6052-492f-a342-5c5f25df19d5 |
| SCIP dossier product name | 003Z8261 |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | PFM 1000 |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Група продукти | Ръчно балансиране |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
| Налягане [bar] | 20.00 bar |
| Описание | PFM 1000, 20 бара, измервателен уред за балансиране на системи за охлаждане, отопление и битова гореща вода. |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] | 90 °C |
| Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] | -5 °C |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 2.582 Kilogram |
| Нето тегло | 2.5 Kilogram |
| Volume | 11.52 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428581165 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |