PFM1000_AB-QM4.0_installed

PFM 1000, 10 bar

003Z8260

PFM 1000, 10 бара, измервателен уред за балансиране на системи за охлаждане, отопление и битова гореща вода.

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileContains Alkaline Battries
IP клас на защитаIP65
Label productYes
Material DescriptionPFM 1000 measuring device PN 10
Product line28
SCIP dossier no.fe0418e0-6052-492f-a342-5c5f25df19d5
SCIP dossier product name003Z8260
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаPFM 1000
Характеристика
Стойност
Група продуктиРъчно балансиране
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Налягане [bar]10.00 bar
ОписаниеPFM 1000, 10 бара, измервателен уред за балансиране на системи за охлаждане, отопление и битова гореща вода.
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]90 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]-5 °C

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло2.554 Kilogram
Нето тегло2.5 Kilogram
Volume11.52 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428581141
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm