PFM100 with accessory suitcass

PFM 100

003L8260

Измервателният прибор PFM 100, се използва за измерване на диференциално налягане

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP клас на защитаIP65
Label productYes
Material DescriptionPFM100
Product line28
SCIP dossier no.9e2501da-0975-46f3-a04c-4dd70abd8adc
SCIP dossier product name003L8260
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаPFM 100
Група продуктиРъчно балансиране
Характеристика
Стойност
Друга RoHS документацияSaudi Arabia RoHS
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Налягане [bar] [макс.]10.00 bar
Налягане [bar] [Мин.]0.00 bar
ОписаниеИзмервателният прибор PFM 100, се използва за измерване на диференциално налягане
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes with exemptions
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]90 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]-5 °C
Тип присъединяване под наляганеR21

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло1.492 Kilogram
Нето тегло0.32 Kilogram
Volume7.9 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702420119403
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm