MSV 003Z4003

MVT, DN 20, Вътрешна резба

003Z4082

MVT DN 20, вътрешна резба, ръчен вентил за предварителна настройка

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kvs стойности [m³/h]6.00 m³/h
Material DescriptionMSV-BD DN20 G3/4" int.
Product line28
Вид на продуктаMVT
Група продуктиРъчно балансиране
Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.]2.50 bar
Изпускателна функцияДа
Клас на наляганеPN 20
Характеристика
Стойност
Материал на тялото на вентилаМесинг DZR
ОписаниеMVT DN 20, вътрешна резба, ръчен вентил за предварителна настройка
Размер на вентилаDN 20
Скала за настройкаДа
Спирателна функцияДа
Съдържа батерииNo
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]120 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]-20 °C
Типове връзкиВътрешна резба

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.89 Kilogram
Нето тегло0.89 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume1.314 Liter
EAN/UPC5702425180507