MVT, DN 15, Вътрешна резба
003Z4080
MVT DN 15 LF, вътрешна резба, ръчен вентил за предварителна настройка
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: MVT
003Z4080
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kvs стойности [m³/h] | 2.50 m³/h |
| Material Description | MSV-BD DN15 G1/2" int. |
| Product line | 28 |
| Вид на продукта | MVT |
| Група продукти | Ръчно балансиране |
| Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.] | 2.50 bar |
| Изпускателна функция | Да |
| Клас на налягане | PN 20 |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Материал на тялото на вентила | Месинг DZR |
| Описание | MVT DN 15 LF, вътрешна резба, ръчен вентил за предварителна настройка |
| Размер на вентила | DN 15 |
| Скала за настройка | Да |
| Спирателна функция | Да |
| Съдържа батерии | No |
| Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] | 120 °C |
| Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] | -20 °C |
| Типове връзки | Вътрешна резба |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.805 Kilogram |
| Нето тегло | 0.805 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 1.35 Liter |
| EAN/UPC | 5702425180460 |