LENO MSV-D, DN 50, Вътрешна резба ISO 228/2
003Z7006
LENO™ MSV-D valve with internal thread DN 50
003Z7006
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kvs стойности [m³/h] | 40.00 m³/h |
| Material Description | MSV-D DN50 |
| Product line | 28 |
| SCIP dossier no. | 76bea36b-35ef-421e-bf82-0ee0ad554e3f |
| SCIP dossier product name | MSV-D/ASV-D |
| Shut-off leakage rate (ISO 5208) | Rate A |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | LENO MSV-D |
| Група продукти | Ръчно балансиране |
| Диференциално налягане [kPa] [Макс.] | 3 KPa |
| Изпускателна функция | Не |
| Клас на налягане | PN 20 |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Материал на тялото на вентила | CW 617N |
| Нипели за измерване | С нипели за измерване |
| Описание | LENO™ MSV-D valve with internal thread DN 50 |
| Присъединяване | G 2" |
| Размер на вентила | DN 50 |
| Скала за настройка | Да |
| Спирателна функция | Да |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] | 120 °C |
| Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] | -20 °C |
| Типове връзки | Вътрешна резба ISO 228/2 |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 2.43 Kilogram |
| Нето тегло | 2.38 Kilogram |
| Volume | 3.465 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424617882 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |