MSV-D, 003Z7000 – 003Z7006, L

LENO MSV-D, DN 40, Вътрешна резба ISO 228/2

003Z7005

LENO™ MSV-D valve with internal thread DN 40

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kvs стойности [m³/h]26.00 m³/h
Material DescriptionMSV-D DN40
Product line28
SCIP dossier no.76bea36b-35ef-421e-bf82-0ee0ad554e3f
SCIP dossier product nameMSV-D/ASV-D
Shut-off leakage rate (ISO 5208)Rate A
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаLENO MSV-D
Група продуктиРъчно балансиране
Диференциално налягане [kPa] [Макс.]3 KPa
Изпускателна функцияНе
Клас на наляганеPN 20
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Характеристика
Стойност
Материал на тялото на вентилаCW 617N
Нипели за измерванеС нипели за измерване
ОписаниеLENO™ MSV-D valve with internal thread DN 40
ПрисъединяванеG 1 ½"
Размер на вентилаDN 40
Скала за настройкаДа
Спирателна функцияДа
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]120 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]-20 °C
Типове връзкиВътрешна резба ISO 228/2

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло1.66 Kilogram
Нето тегло1.66 Kilogram
Volume2.213 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702424617875
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm