LENO MSV-BD PURE, DN 20, Вътрешна резба
003Z9992
Вид на продукта: LENO MSV-BD PURE, DN 20, Вътрешна резба, Ръчно балансиране
003Z9992
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kvs стойности [m³/h] | 6.00 m³/h |
| Lead content | less than 0,1% |
| Material Description | MSV-BD PURE DN20 G�" |
| Product line | 28 |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на продукта | LENO MSV-BD PURE |
| Група продукти | Ръчно балансиране |
| Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.] | 2.50 bar |
| Изпускателна функция | Да |
| Клас на налягане | PN 20 |
| Материал на тялото на вентила | Ecobrass |
| Нипели за измерване | С нипели за измерване |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Описание | MSV-BD PURE DN20 G¾" |
| Присъединяване | G ¾" |
| Размер на вентила | DN 20 |
| Скала за настройка | Да |
| Спирателна функция | Да |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] | 120 °C |
| Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] | -20 °C |
| Тип на потока | N/A |
| Типове връзки | Вътрешна резба |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.902 Kilogram |
| Нето тегло | 0.886 Kilogram |
| Volume | 1.356 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162508725 |
| Proposition 65 | No significant risk |