MSV-BD PURE DN20 003Z9992_F

LENO MSV-BD PURE, DN 15, Вътрешна резба

003Z9991

Вид на продукта: LENO MSV-BD PURE, DN 15, Вътрешна резба, Ръчно балансиране

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kvs стойности [m³/h]3.00 m³/h
Lead contentless than 0,1%
Material DescriptionMSV-BD PURE DN15 G�"
Product line28
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на продуктаLENO MSV-BD PURE
Група продуктиРъчно балансиране
Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.]2.50 bar
Изпускателна функцияДа
Клас на наляганеPN 20
Материал на тялото на вентилаEcobrass
Нипели за измерванеС нипели за измерване
Характеристика
Стойност
ОписаниеMSV-BD PURE DN15 G½"
ПрисъединяванеG ½"
Размер на вентилаDN 15
Скала за настройкаДа
Спирателна функцияДа
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]120 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]-20 °C
Тип на потокаN/A
Типове връзкиВътрешна резба

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.82 Kilogram
Нето тегло0.816 Kilogram
Volume1.367 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162508718
Proposition 65No significant risk