LENO MSV-BD, DN 15, Външна резба ISO 228/1
003Z4101
MSV-BD DN 15, външна резба, ръчен вентил за предварителна настройка
003Z4101
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kvs стойности [m³/h] | 3.00 m³/h |
| Material Description | MSV-BD DN15 GО" ext. for fitting |
| Product line | 28 |
| SCIP dossier no. | 35d16385-2142-475f-afb7-d3dbdff39012 |
| SCIP dossier product name | MSV-BD DN15-DN50 (1) |
| Shut-off leakage rate (ISO 5208) | Rate A |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | LENO MSV-BD |
| Група продукти | Ръчно балансиране |
| Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.] | 2.50 bar |
| Диференциално налягане [kPa] [Макс.] | 3 KPa |
| Изпускателна функция | Да |
| Клас на налягане | PN 20 |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
| Материал на тялото на вентила | Месинг DZR |
| Нипели за измерване | С нипели за измерване |
| Описание | MSV-BD DN 15, външна резба, ръчен вентил за предварителна настройка |
| Присъединяване | G ¾ |
| Размер на вентила | DN 15 |
| Скала за настройка | Да |
| Спирателна функция | Да |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] | 120 °C |
| Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] | -20 °C |
| Типове връзки | Външна резба ISO 228/1 |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.84 Kilogram |
| Нето тегло | 0.772 Kilogram |
| Volume | 2.201 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420084602 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |