MSV-BD 003Z4004

LENO MSV-BD, DN 32, Вътрешна резба ISO 228/1

003Z4004

MSV-BD DN 32, вътрешна резба, ръчен вентил за предварителна настройка

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kvs стойности [m³/h]18.00 m³/h
Material DescriptionMSV-BD DN32 G1 1/4" int.
Product line28
SCIP dossier no.d3bbd2ff-8ad7-4cf6-81e8-999b1f153c41
SCIP dossier product nameMSV-BD DN15-DN50 (2)
Shut-off leakage rate (ISO 5208)Rate A
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаLENO MSV-BD
Група продуктиРъчно балансиране
Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.]2.50 bar
Диференциално налягане [kPa] [Макс.]3 KPa
Изпускателна функцияДа
Клас на наляганеPN 20
Характеристика
Стойност
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Материал на тялото на вентилаМесинг DZR
Нипели за измерванеС нипели за измерване
ОписаниеMSV-BD DN 32, вътрешна резба, ръчен вентил за предварителна настройка
ПрисъединяванеG 1 ¼"
Размер на вентилаDN 32
Скала за настройкаДа
Спирателна функцияДа
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]120 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]-20 °C
Типове връзкиВътрешна резба ISO 228/1

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло1.82 Kilogram
Нето тегло1.82 Kilogram
Volume2.123 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702420084848
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm