LENO MSV-BD и MSV-S к-т, DN 50, Вътрешна резба ISO 228/1
003Z4056
Комплект за MSV-BD и MSV-S DN 50, вътрешна резба
003Z4056
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kvs стойности [m³/h] | 40.00 m³/h |
| Label product | No |
| Material Description | MSV-BD and MSV-S DN50 |
| Product line | 28 |
| SCIP dossier no. | 76b03a60-ed5a-4211-8c1a-852855adaa8c |
| SCIP dossier product name | MSV-BD+S DN15-DN50 |
| Shut-off leakage rate (ISO 5208) | Rate A |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | LENO MSV-BD и MSV-S к-т |
| връзка за дренаж стандарт | BSPP |
| Група продукти | Ръчно балансиране |
| Диференциално налягане [kPa] [Макс.] | 250 KPa |
| Диференциално налягане [kPa] [Мин.] | 3 KPa |
| Изпускателна функция | Да |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Клас на налягане | PN 20 |
| Материал на тялото на вентила | Месинг DZR |
| Нипели за измерване | С нипели за измерване |
| Описание | Комплект за MSV-BD и MSV-S DN 50, вътрешна резба |
| Присъединяване | G 2" |
| Размер на вентила | DN 50 |
| Размер на на изхода за дренаж (инч) | NaN in |
| Скала за настройка | Да |
| Спирателна функция | Да |
| Стойност на оттичане [l/h] | 308 L/h |
| Съдържа батерии | No |
| Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] | 120 °C |
| Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] | -20 °C |
| Тип на изпускателното съединение | Резба |
| Типове връзки | Вътрешна резба ISO 228/1 |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 4.564 Kilogram |
| Нето тегло | 4.477 Kilogram |
| Volume | 6.877 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420097312 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |