Manual-Balancing-Valve-Set_L

LENO MSV-BD и MSV-S к-т, DN 25, Вътрешна резба ISO 228/1

003Z4053

Комплект за MSV-BD и MSV-S DN 25, вътрешна резба

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kvs стойности [m³/h]9.50 m³/h
Label productNo
Material DescriptionMSV-BD and MSV-S DN25
Product line28
SCIP dossier no.76b03a60-ed5a-4211-8c1a-852855adaa8c
SCIP dossier product nameMSV-BD+S DN15-DN50
Shut-off leakage rate (ISO 5208)Rate A
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаLENO MSV-BD и MSV-S к-т
връзка за дренаж стандартBSPP
Група продуктиРъчно балансиране
Диференциално налягане [kPa] [Макс.]250 KPa
Диференциално налягане [kPa] [Мин.]3 KPa
Изпускателна функцияДа
Характеристика
Стойност
Клас на наляганеPN 20
Материал на тялото на вентилаМесинг DZR
Нипели за измерванеС нипели за измерване
ОписаниеКомплект за MSV-BD и MSV-S DN 25, вътрешна резба
ПрисъединяванеG 1"
Размер на вентилаDN 25
Размер на на изхода за дренаж (инч)NaN in
Скала за настройкаДа
Спирателна функцияДа
Стойност на оттичане [l/h]316 L/h
Съдържа батерииNo
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]120 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]-20 °C
Тип на изпускателното съединениеРезба
Типове връзкиВътрешна резба ISO 228/1

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло1.817 Kilogram
Нето тегло1.817 Kilogram
Volume2.219 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702420096988
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm