LENO MSV-S, DN 20, Външна резба
003Z4112
MSV-S DN 20, външна резба, придружаващ вентил
003Z4112
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kvs стойности [m³/h] | 6.00 m³/h |
| Material Description | MSV-S DN20 G3/4" ext. |
| Product line | 28 |
| SCIP dossier no. | 257a84e0-d23a-4a7d-ac65-ff030e7f52f0 |
| SCIP dossier product name | MSV-S DN15-DN50 |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | LENO MSV-S |
| Група продукти | Ръчно балансиране |
| Изпускателна функция | Да |
| Клас на налягане | PN 20 |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
| Материал на тялото на вентила | Месинг DZR |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Нипели за измерване | Без нипели за измерване |
| Описание | MSV-S DN 20, външна резба, придружаващ вентил |
| Присъединяване | G 1 A |
| Размер на вентила | DN 20 |
| Скала за настройка | Не |
| Спирателна функция | Да |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] | 120 °C |
| Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] | -20 °C |
| Типове връзки | Външна резба |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.513 Kilogram |
| Нето тегло | 0.471 Kilogram |
| Volume | 0.65 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420091839 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |