MSV-S 003Z4112 F

LENO MSV-S, DN 15, Външна резба

003Z4111

MSV-S DN 15, външна резба, придружаващ вентил

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kvs стойности [m³/h]3.00 m³/h
Material DescriptionMSV-S DN15 G1/2" ext.
Product line28
SCIP dossier no.257a84e0-d23a-4a7d-ac65-ff030e7f52f0
SCIP dossier product nameMSV-S DN15-DN50
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаLENO MSV-S
Група продуктиРъчно балансиране
Изпускателна функцияДа
Клас на наляганеPN 20
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Материал на тялото на вентилаМесинг DZR
Характеристика
Стойност
Нипели за измерванеБез нипели за измерване
ОписаниеMSV-S DN 15, външна резба, придружаващ вентил
ПрисъединяванеG ¾ A
Размер на вентилаDN 15
Скала за настройкаНе
Спирателна функцияДа
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]120 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]-20 °C
Типове връзкиВъншна резба

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.42 Kilogram
Нето тегло0.419 Kilogram
Volume0.817 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702420091853
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm