MSV-S 003Z4013

LENO MSV-S, DN 20, Вътрешна резба

003Z4012

MSV-S DN 20, вътрешна резба, придружаващ вентил

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kvs стойности [m³/h]6.00 m³/h
Material DescriptionMSV-S DN20 G3/4" int.
Product line28
SCIP dossier no.257a84e0-d23a-4a7d-ac65-ff030e7f52f0
SCIP dossier product nameMSV-S DN15-DN50
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаLENO MSV-S
Група продуктиРъчно балансиране
Изпускателна функцияДа
Клас на наляганеPN 20
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Материал на тялото на вентилаМесинг DZR
Характеристика
Стойност
Нипели за измерванеБез нипели за измерване
ОписаниеMSV-S DN 20, вътрешна резба, придружаващ вентил
ПрисъединяванеRp ¾
Размер на вентилаDN 20
Скала за настройкаНе
Спирателна функцияДа
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]120 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]-20 °C
Типове връзкиВътрешна резба

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.496 Kilogram
Нето тегло0.45 Kilogram
Volume0.683 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702420091891
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm