LENO MSV-O, DN 50, Вътрешна резба ISO 7/1
003Z4026
MSV-O DN 50, вътрешна резба, тръба Вентури, ръчен вентил за предварителна настройка
003Z4026
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kvs стойности [m³/h] | 37.90 m³/h |
| Material Description | MSV-O DN50 G2" int. |
| Product line | 28 |
| SCIP dossier no. | 53f95648-cebd-47cc-b3d7-13f198654fa0 |
| SCIP dossier product name | MSV-O DN15-DN50 |
| Shut-off leakage rate (ISO 5208) | Rate A |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | LENO MSV-O |
| Група продукти | Ръчно балансиране |
| Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.] | 2.50 bar |
| Диференциално налягане [kPa] [Макс.] | 3 KPa |
| Изпускателна функция | Не |
| Клас на налягане | PN 20 |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
| Материал на тялото на вентила | Месинг DZR |
| Нипели за измерване | С нипели за измерване |
| Описание | MSV-O DN 50, вътрешна резба, тръба Вентури, ръчен вентил за предварителна настройка |
| Присъединяване | Rp 2 |
| Размер на вентила | DN 50 |
| Скала за настройка | Да |
| Спирателна функция | Да |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] | 120 °C |
| Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] | -20 °C |
| Типове връзки | Вътрешна резба ISO 7/1 |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 2.854 Kilogram |
| Нето тегло | 2.544 Kilogram |
| Volume | 3.393 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420096940 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |