MSV-O DN40_003Z4025_L (2)

LENO MSV-O, DN 40, Вътрешна резба ISO 7/1

003Z4025

MSV-O DN 40, вътрешна резба, тръба Вентури, ръчен вентил за предварителна настройка

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kvs стойности [m³/h]25.40 m³/h
Material DescriptionMSV-O DN40 G1Н" int.
Product line28
SCIP dossier no.53f95648-cebd-47cc-b3d7-13f198654fa0
SCIP dossier product nameMSV-O DN15-DN50
Shut-off leakage rate (ISO 5208)Rate A
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаLENO MSV-O
Група продуктиРъчно балансиране
Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.]2.50 bar
Диференциално налягане [kPa] [Макс.]3 KPa
Изпускателна функцияНе
Клас на наляганеPN 20
Характеристика
Стойност
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Материал на тялото на вентилаМесинг DZR
Нипели за измерванеС нипели за измерване
ОписаниеMSV-O DN 40, вътрешна резба, тръба Вентури, ръчен вентил за предварителна настройка
ПрисъединяванеRp 1 ½
Размер на вентилаDN 40
Скала за настройкаДа
Спирателна функцияДа
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]120 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]-20 °C
Типове връзкиВътрешна резба ISO 7/1

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло2.037 Kilogram
Нето тегло1.872 Kilogram
Volume3.393 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702420096926
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm