MSV-B_L

LENO MSV-B, DN 15, Голям дебит, Външна резба

003Z4131

MSV-B DN 15, външна резба, ръчен вентил за предварителна настройка

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kvs стойности [m³/h]3.00 m³/h
Material DescriptionMSV-B DN15 LF GО" ext. for fitting
Product line28
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаLENO MSV-B
Група продуктиРъчно балансиране
Изпускателна функцияНе
Клас на наляганеPN 20
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Материал на тялото на вентилаМесинг DZR
Нипели за измерванеС нипели за измерване
Характеристика
Стойност
ОписаниеMSV-B DN 15, външна резба, ръчен вентил за предварителна настройка
ПрисъединяванеG ¾ A
Размер на вентилаDN 15
Скала за настройкаДа
Спирателна функцияДа
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]120 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]-20 °C
Тип на потокаГолям дебит
Типове връзкиВъншна резба

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.729 Kilogram
Нето тегло0.67 Kilogram
Volume1.356 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702420096384
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm