LENO MSV-B, DN 15, Голям дебит, Външна резба
003Z4130
MSV-B DN 15 LF, външна резба, ръчен вентил за предварителна настройка
003Z4130
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kvs стойности [m³/h] | 2.50 m³/h |
| Material Description | MSV-B DN15 GО" ext. for fitting |
| Product line | 28 |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | LENO MSV-B |
| Група продукти | Ръчно балансиране |
| Изпускателна функция | Не |
| Клас на налягане | PN 20 |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
| Материал на тялото на вентила | Месинг DZR |
| Нипели за измерване | С нипели за измерване |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Описание | MSV-B DN 15 LF, външна резба, ръчен вентил за предварителна настройка |
| Присъединяване | G ¾ A |
| Размер на вентила | DN 15 |
| Скала за настройка | Да |
| Спирателна функция | Да |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] | 120 °C |
| Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] | -20 °C |
| Тип на потока | Голям дебит |
| Типове връзки | Външна резба |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.73 Kilogram |
| Нето тегло | 0.671 Kilogram |
| Volume | 2.262 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420096339 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |