MSV-B 003z4032

LENO MSV-B, DN 20, Вътрешна резба

003Z4032

MSV-B DN 20, вътрешна резба, ръчен вентил за предварителна настройка
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: LENO™ MSV-B

Препоръчителна замяна: 003Z7002

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kvs стойности [m³/h]6.00 m³/h
Material DescriptionMSV-B DN20 GО" int.
Product line28
SCIP dossier no.e31a4e1f-b706-4ff7-acc3-f3e2d361ce7e
SCIP dossier product nameMSV-B DN15-DN50 (1)
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаLENO MSV-B
Група продуктиРъчно балансиране
Изпускателна функцияНе
Клас на наляганеPN 20
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Материал на тялото на вентилаМесинг DZR
Характеристика
Стойност
Нипели за измерванеС нипели за измерване
ОписаниеMSV-B DN 20, вътрешна резба, ръчен вентил за предварителна настройка
ПрисъединяванеRp ¾
Размер на вентилаDN 20
Скала за настройкаДа
Спирателна функцияДа
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]120 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]-20 °C
Типове връзкиВътрешна резба

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.784 Kilogram
Нето тегло0.724 Kilogram
Volume1.434 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702420096445
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm