LENO MSV-B, DN 15, Вътрешна резба
003Z4031
MSV-B DN 15, вътрешна резба, ръчен вентил за предварителна настройка
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: LENO™ MSV-B
Препоръчителна замяна: 003Z7001
003Z4031
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kvs стойности [m³/h] | 3.00 m³/h |
| Material Description | MSV-B DN15 GН" вътр. |
| Product line | 28 |
| SCIP dossier no. | e31a4e1f-b706-4ff7-acc3-f3e2d361ce7e |
| SCIP dossier product name | MSV-B DN15-DN50 (1) |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | LENO MSV-B |
| Група продукти | Ръчно балансиране |
| Изпускателна функция | Не |
| Клас на налягане | PN 20 |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
| Материал на тялото на вентила | Месинг DZR |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Нипели за измерване | С нипели за измерване |
| Описание | MSV-B DN 15, вътрешна резба, ръчен вентил за предварителна настройка |
| Присъединяване | Rp ½ |
| Размер на вентила | DN 15 |
| Скала за настройка | Да |
| Спирателна функция | Да |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] | 120 °C |
| Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] | -20 °C |
| Типове връзки | Вътрешна резба |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.724 Kilogram |
| Нето тегло | 0.594 Kilogram |
| Volume | 1.395 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420096421 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |