Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAB-QM 4.0 CO6 Flexo DN15 1/2" int.
Product line28
Вид на продуктаAB-QM 4.0 CO6 Flexo
Група продуктиНезависими от налягането балансиращи и управляващи вентили
Дебит номинален [m³/h]0.700 m³/h
Клас на наляганеPN 16
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Нипели за измерванеС нипели за измерване
Характеристика
Стойност
ОписаниеAB-QM 4.0 CO6 Flexo DN15 1/2" int.
Размер на вентилаDN 15
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]90 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]0 °C
Тип на потокаNormal flow
Типове връзкиВътрешна резба 1/2

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло4.672 Kilogram
Нето тегло3.672 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume28.532 Liter
EAN/UPC5715162731383