НАКРАЙНИЦИ НА ЗАВАРКА ЗА VRG/VRB DN32
065Z7034
НАКРАЙНИЦИ НА ЗАВАРКА ЗА VRG/VRB DN32
065Z7034
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | WELD ON TAILPIECES FOR VRG/VRB DN32 |
| Product line | 28 |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Единичен пакет |
| Вид на продукта | Други принадлежности за вентили |
| Група продукти | Други вентили |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Диаметър [mm] | 32 mm |
| Количество в опаковката | 3 |
| Описание | НАКРАЙНИЦИ НА ЗАВАРКА ЗА VRG/VRB DN32 |
| Размер за присъединяване | G 1 3/4 |
| Съдържа батерии | No |
| Типове връзки | На заварка |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 1.024 Kilogram |
| Нето тегло | 1.024 Kilogram |
| Volume | 1.136 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421522899 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |