Accessory - Tailpiece - Weld-On - 065Z7016

КОМПЛЕКТ НАКРАЙНИК ЗА VZ DN15, ЗАПОЯВАНЕ

065Z7016

КОМПЛЕКТ НАКРАЙНИК ЗА VZ DN15, ЗАПОЯВАНЕ

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionTAIL PIECE SET FOR VZ DN15,SOLDERING
Product line28
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаДруги принадлежности за вентили
Група продуктиДруги вентили
Характеристика
Стойност
Диаметър [mm]15 mm
Количество в опаковката2
ОписаниеКОМПЛЕКТ НАКРАЙНИК ЗА VZ DN15, ЗАПОЯВАНЕ
Размер за присъединяване15 mm
Съдържа батерииNo
Типове връзкиЗапояване

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.528 Kilogram
Нето тегло0.494 Kilogram
Volume0.025 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702421524640
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm