ЗАТВАРЯЩА ГАЙКА С УПЛЪТНЕНИЕ DN40
065Z7005
ЗАТВАРЯЩА ГАЙКА С УПЛЪТНЕНИЕ DN40
065Z7005
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | CLOSING NUT WITH GASKET DN40 |
| Product line | 28 |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Вид на продукта | Други принадлежности за вентили |
| Група продукти | Други вентили |
| Описание | ЗАТВАРЯЩА ГАЙКА С УПЛЪТНЕНИЕ DN40 |
| Съдържа батерии | No |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.45 Kilogram |
| Нето тегло | 0.44 Kilogram |
| Volume | 0.224 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421518243 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |