AI000086467625en_Instr_Draw__1.svg

Накрайник DN15 PN16 вътр. резба Rp#

065Z0291

Накрайник DN15 PN16 вътр. резба Rp#

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionTailpiece DN15 PN16 int.thread Rp½
Product line28
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаДруги принадлежности за вентили
Група продуктиДруги вентили
Диаметър [mm]15 mm
Характеристика
Стойност
Количество в опаковката1
МатериалМесинг
ОписаниеНакрайник DN15 PN16 вътр. резба Rp#
Размер за присъединяванеRp 1/2
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Типове връзкиВътрешна резба

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.09 Kilogram
Нето тегло0.09 Kilogram
Volume0.04 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5710104007670
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm