RA-HC withouth test plugs_003Z3920_L

RA-HC, DN 15, Без нипели за измерване, Вътрешна резба

003Z3932

RA-HC DN 15, външна резба без измервателни нипели, регулиращ вентил

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kvs стойности [m³/h]2.80 m³/h
Material DescriptionRA-HC valve DN w/o nip 15 Kvs 2,8 м3/ч
Product line28
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаRA-HC
Група продуктиДруги вентили
Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.]1.80 bar
Клас на наляганеPN 16
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Характеристика
Стойност
Материал на тялото на вентилаМесинг DZR
Нипели за измерванеБез нипели за измерване
ОписаниеRA-HC DN 15, външна резба без измервателни нипели, регулиращ вентил
Размер на вентилаDN 15
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes with exemptions
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]100 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]-10 °C
Типове връзкиВътрешна резба

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.408 Kilogram
Нето тегло0.37 Kilogram
Volume0.559 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702420125954
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm