RA-HC, DN 25, С нипели за измерване, Вътрешна резба
003Z3911
RA-HC DN 25, вътрешна резба, с нипели за измерване, управляващ вентил
003Z3911
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kvs стойности [m³/h] | 5.50 m³/h |
| Material Description | RA-HC valve DN 25 Kvs 5,5 м3/ч |
| Product line | 28 |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | RA-HC |
| Група продукти | Други вентили |
| Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.] | 1.00 bar |
| Клас на налягане | PN 16 |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Материал на тялото на вентила | Месинг DZR |
| Нипели за измерване | С нипели за измерване |
| Описание | RA-HC DN 25, вътрешна резба, с нипели за измерване, управляващ вентил |
| Размер на вентила | DN 25 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes with exemptions |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] | 100 °C |
| Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] | -10 °C |
| Типове връзки | Вътрешна резба |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.606 Kilogram |
| Нето тегло | 0.557 Kilogram |
| Volume | 0.562 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420117416 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |