003Z3910 RA-HC

RA-HC, DN 20, С нипели за измерване, Вътрешна резба

003Z3910

RA-HC DN 20, вътрешна резба, с нипели за измерване, управляващ вентил

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kvs стойности [m³/h]4.30 m³/h
Material DescriptionRA-HC valve DN 20 Kvs 4,3 M3
Product line28
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаRA-HC
Група продуктиДруги вентили
Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.]1.00 bar
Клас на наляганеPN 16
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Характеристика
Стойност
Материал на тялото на вентилаМесинг DZR
Нипели за измерванеС нипели за измерване
ОписаниеRA-HC DN 20, вътрешна резба, с нипели за измерване, управляващ вентил
Размер на вентилаDN 20
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes with exemptions
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]100 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]-10 °C
Типове връзкиВътрешна резба

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.472 Kilogram
Нето тегло0.452 Kilogram
Volume0.548 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702420117409
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm