RA-C, DN 20, Външна резба
013G3096
RA-C DN 20, външна резба, управляващ вентил
013G3096
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kvs стойности [m³/h] | 3.30 m³/h |
| Material Description | RA-C 20 L |
| Product line | 28 |
| SCIP dossier no. | 7e8ea5fa-8f56-4f00-afd3-6709b5570d1d |
| SCIP dossier product name | RA-C DN20, Cooling valve |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | RA-C |
| Група продукти | Други вентили |
| Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.] | 0.60 bar |
| Клас на налягане | PN 16 |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
| Материал на тялото на вентила | Месинг DZR |
| Описание | RA-C DN 20, външна резба, управляващ вентил |
| Размер на вентила | DN 20 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] | 120 °C |
| Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] | -10 °C |
| Типове връзки | Външна резба |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.44 Kilogram |
| Нето тегло | 0.419 Kilogram |
| Volume | 0.385 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420036403 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |