RA-C, DN 15, Външна резба
013G3094
RA-C DN 15, външна резба, управляващ вентил
013G3094
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kvs стойности [m³/h] | 1.20 m³/h |
| Material Description | RA-C 15 L |
| Product line | 28 |
| SCIP dossier no. | 8cc51032-0f02-49e1-8006-3dc35f92727e |
| SCIP dossier product name | RA-C DN15, Cooling valve |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | RA-C |
| Група продукти | Други вентили |
| Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.] | 0.60 bar |
| Клас на налягане | PN 16 |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
| Материал на тялото на вентила | Месинг DZR |
| Описание | RA-C DN 15, външна резба, управляващ вентил |
| Размер на вентила | DN 15 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] | 120 °C |
| Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] | -10 °C |
| Типове връзки | Външна резба |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.222 Kilogram |
| Нето тегло | 0.003 Kilogram |
| Volume | 0.256 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420031507 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |