FED-FF 013G5462

Стаен регулатор, FED, Капилярна тръбичка [m]: 6+11

013G5469

FED сензор за регулиране на охлаждащ и отоплителен кръг в последователност 6+11m
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: Room controllers

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileContains Liquids
Material DescriptionFED, IF Climate Control, 6+11m
Product line28
SCIP dossier no.e2a7d874-43f9-4b17-8a44-ce94ae654f17
SCIP dossier product nameFED IF Clinate Comtrol 6+11m
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Характеристика
Стойност
Вид на продуктаFED
Група продуктиСтаен регулатор
Капилярна тръбичка [m]6+11
ОписаниеFED сензор за регулиране на охлаждащ и отоплителен кръг в последователност 6+11m
Съдържа батерииNo

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.52 Kilogram
Нето тегло0.52 Kilogram
Volume1.607 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702420072104
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm