Стаен регулатор, FED, Капилярна тръбичка [m]: 7+8
013G5461
FED сензор за регулиране на охлаждащ и отоплителен кръг в последователност, 7+8m
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: Room controllers
013G5461
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| Material Description | FED, IF Climate Control, 7+8m |
| Product line | 28 |
| SCIP dossier no. | 142f9854-8675-487e-b40d-ae20eed4c21a |
| SCIP dossier product name | "FED-K-V_1" |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Вид на продукта | FED |
| Група продукти | Стаен регулатор |
| Капилярна тръбичка [m] | 7+8 |
| Описание | FED сензор за регулиране на охлаждащ и отоплителен кръг в последователност, 7+8m |
| Съдържа батерии | No |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.516 Kilogram |
| Нето тегло | 0.516 Kilogram |
| Volume | 1.607 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420047805 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |