Стаен регулатор, GreenCon, 4-тръбна система; Охлаждане; Отопление; Изкл.
193B0944
GreenCon Вкл./Изкл. стаен термостат, 4 тръбна, отопление/охлаждане
193B0944
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| IP клас на защита | IP30 |
| Material Description | C4C GreenCon RC-C4 Thermostat 4 Pipe CN |
| Product line | 28 |
| Вид на продукта | GreenCon |
| Група продукти | Стаен регулатор |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Захранващо напрежение [V] AC | 250 V |
| Описание | GreenCon Вкл./Изкл. стаен термостат, 4 тръбна, отопление/охлаждане |
| Приложение | 4-тръбна системаОхлажданеОтоплениеИзкл. |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.221 Kilogram |
| Нето тегло | 0.164 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 603680 cubic millimeters |
| EAN/UPC | 5710104511061 |