FEV 013G5467

Стаен регулатор, FEV, Капилярна тръбичка [m]: 5

013G5467

FEV сензор за регулиране на отоплителен кръг

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileContains Liquids
Material DescriptionFEV-IF klimaelement 5 m
Product line28
SCIP dossier no.b24b668a-2092-4e8c-9e6d-6484e8319429
SCIP dossier product name"FED-K-V_5"
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Характеристика
Стойност
Вид на продуктаFEV
Група продуктиСтаен регулатор
Капилярна тръбичка [m]5
ОписаниеFEV сензор за регулиране на отоплителен кръг
Съдържа батерииNo

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.332 Kilogram
Нето тегло0.31 Kilogram
Volume1.651 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702420039503
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm