Стаен регулатор, FEV, Капилярна тръбичка [m]: 2+2
013G5466
FEV сензор за регулиране на отоплителен кръг
013G5466
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| Material Description | FEV-FF klimaelement 2 + 2 m |
| Product line | 28 |
| SCIP dossier no. | b24b668a-2092-4e8c-9e6d-6484e8319429 |
| SCIP dossier product name | "FED-K-V_5" |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Вид на продукта | FEV |
| Група продукти | Стаен регулатор |
| Капилярна тръбичка [m] | 2+2 |
| Описание | FEV сензор за регулиране на отоплителен кръг |
| Съдържа батерии | No |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.458 Kilogram |
| Нето тегло | 0.452 Kilogram |
| Volume | 1.651 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420049700 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |