FEK 013G5465

Стаен регулатор, FEK, Капилярна тръбичка [m]: 8

013G5468

FEK-IF сензор за управление на микроклимата 8m

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileContains Liquids
Material DescriptionFEK, IF Climate Control, cooling, 8m
Product line28
SCIP dossier no.142f9854-8675-487e-b40d-ae20eed4c21a
SCIP dossier product name"FED-K-V_1"
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Характеристика
Стойност
Вид на продуктаFEK
Група продуктиСтаен регулатор
Капилярна тръбичка [m]8
ОписаниеFEK-IF сензор за управление на микроклимата 8m
Съдържа батерииNo

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.42 Kilogram
Нето тегло0.42 Kilogram
Volume1.661 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702420038100
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm